EN | DE | 中文
allied vision
相机

为嵌入式视觉赋予全新内涵!

单个平台
极致灵动。

Alvium系列嵌入式视觉相机的设计以革命性的平台为核心,为您提供前所未有的的灵活度和高性能水平

Alvium通过将最新嵌入式相机技术与最佳工业级相机设计相结合,为您提供更丰富的选择。由于采用同一硬件平台和驱动程序,Alvium相机可实现轻松集成和升级。想要获得理想的解决方案,只需为您的应用选择合适的传感器、功能组合和硬件选项即可。

0

平台

0

系列

0

可能性

相机

源自ALVIUM ®技术

坚固的工业级硬件

高效的电源管理

裸板和开放式外壳

板载图像校正

长期支持

Alvium系列 – 用设计探索未见

Alvium 1500系列

用于嵌入式视觉应用的工业级相机模块

  • 支持D-PHY的MIPI CSI-2接口
  • Video4Linux2和直接寄存器(DRA)存取控制
  • 所有型号采用同一驱动程序
  • 提供开源Vimba驱动程序
  • 3种传感器可选,像素最高可达500万
Alvium 1800系列

嵌入式视觉与机器视觉的跨界联通产品

  • USB3 Vision接口
  • 其他封闭式外壳型号
  • 通过免费Vimba软件工具包轻松集成至嵌入式和基于PC的系统中
  • 支持兼容GenICam的图像处理库
  • 高级触发功能
  • 像素高达5MP

选择您所需的型号

无论是1500系列高性能嵌入式相机模块还是1800系列嵌入式机器视觉相机,Alvium系列之中的任一型号均可单独配置以精准满足您的需求。您可以根据应用需求选择不同的镜头安装接口、外壳选项、连接器(包括90°USB选件)及单色/彩色传感器等。

Alvium 1500 C-050 mipi徽标
接口 MIPI CSI-2
分辨率:800×600 0.5 MP
传感器 ON Semi PYTHON 480
传感器尺寸 1/3.6
帧率 116 fps
Alvium 1500 C-120 mipi徽标
接口 MIPI CSI-2
分辨率: 1280 × 960 1.2 MP
传感器 ON Semi AR0135CS
传感器尺寸 1/3
帧率 50 fps
Alvium 1500 C-210 mipi徽标
接口 MIPI CSI-2
分辨率: 1928 × 1088 2.1 MP
传感器 ON Semi AR0521
传感器尺寸 Type 1/2.5
帧率 118 fps
Alvium 1500 C-500 mipi徽标
接口 MIPI CSI-2
分辨率: 2592 x 1944 5 MP
传感器 ON Semi AR0521
传感器尺寸 Type 1/2.5
帧率 67 fps
Alvium 1800 C-040 mipi徽标
接口 MIPI CSI-2
分辨率: 728 x 544 0.4 MP
传感器 Sony IMX287
传感器尺寸 Type 1/2.9
帧率 292 fps
Alvium 1800 U-040 usb logo
接口 USB 3.1 Gen 1
分辨率: 728 x 544 0.4 MP
传感器 Sony IMX287
传感器尺寸 Type 1/2.9
帧率 292 fps
Alvium 1800 U-050 usb logo
接口 USB 3.1 Gen 1
分辨率: 808 x 608 0.5 MP
传感器 ON Semi PYTHON 480
传感器尺寸 Type 1/3.6
帧率 116 fps
Alvium 1800 U-120 usb logo
接口 USB 3.1 Gen 1
分辨率: 1280 x 960 1.2 MP
传感器 ON Semi AR0135CS
传感器尺寸 Type 1/3
帧率 52 fps
Alvium 1800 C-158 mipi徽标
接口 MIPI CSI-2
分辨率: 1456 x 1088 1.6 MP
传感器 Sony IMX273
传感器尺寸 Type 1/2.9
帧率 154 fps
Alvium 1800 U-158 usb logo
接口 USB 3.1 Gen 1
分辨率: 1456 x 1088 1.6 MP
传感器 Sony IMX273
传感器尺寸 Type 1/2.9
帧率 154 fps
Alvium 1800 U-500 usb logo
接口 USB 3.0
分辨率: 2592 x 1944 5 MP
传感器 ON Semi AR0521
传感器尺寸 Type 1/2.5
帧率 67 fps
Alvium 1800 U-501 NR usb logo
接口 USB 3.1 Gen 1
分辨率: 2592 x 1944 5.1 MP
传感器 ON Semi AR0522/D
传感器尺寸 Type 1/2.5
帧率 67 fps

轻松集成软件

Alvium 1500系列 – 单个驱动程序,支持多样选择

所有Alvium 1500型号均由久经验证的Video4Linux2或直接寄存器(DRA)存取控制,且所有型号在每个主机平台上可共用同一套驱动程序。

  • Video4Linux2(V4L2)
  • 直接寄存器存取(DRA)
  • 支持GStreamer和OpenCV
  • O驱动程序开源上传至GitHub

现已支持:

  • 基于Wandboard i.MX6的开发板
  • 来自Boundary Devices,包含iMX6QP的Nitrogen6_MAX
  • NVIDIA Jetson TX2

即将支持:

  • NVIDIA Jetson AGX Xavier / Jetson Nano
  • 多种基于NXP-iMX8的开发板

Alvium 1800系列 – 兼容机器视觉标准

所有Alvium 1800相机均可轻松与Allied Vision的Vimba软件工具包集成。

  • 符合GenICam标准的USB3 Vision接口
  • 与所有流行第三方软件库兼容
  • 免费 Allied Vision Vimba 软件工具包,包括驱动程序、软件开发套件、浏览器、工具和编程示例
  • 兼容多种平台,包括Windows、Linux、Linux(ARM)
对话

轻松集成软件

  • Alvium 1500系列软件

    同一驱动,多种选择

    add

    Alvium 1500系列 – 单个驱动程序,支持多样选择

    所有Alvium 1500型号均由久经验证的Video4Linux2或直接寄存器(DRA)存取控制,且所有型号在每个主机平台上可共用同一套驱动程序。

    • Video4Linux2(V4L2)
    • 直接寄存器存取(DRA)
    • 支持GStreamer和OpenCV
    • 驱动程序开源上传至GitHub

    现已支持:

    • 基于Wandboard i.MX6的开发板
    • 来自Boundary Devices,包含iMX6QP的Nitrogen6_MAX
    • NVIDIA Jetson TX2

    即将支持:

    • NVIDIA Jetson AGX Xavier / Jetson Nano
    • 多种基于NXP-iMX8的开发板
  • Alvium 1800系列软件

    兼容标准机器视觉标准

    add

    Alvium 1800系列 – 兼容机器视觉标准

    所有Alvium 1800相机均可轻松与Allied Vision的Vimba软件工具包集成。

    • 符合GenICam标准的USB3 Vision接口
    • 与所有流行第三方软件库兼容
    • 免费 Allied Vision Vimba 软件工具包,包括驱动程序、软件开发套件、浏览器、工具和编程示例
    • 兼容多种平台,包括Windows、Linux、Linux(ARM)

一颗芯片,塑造无限可能

ALVIUM ®技术支持不断扩充传感器阵容,并确保可以通过单套通用MIPI CSI-2驱动程序访问每个传感器。

板载图像预处理

为提高性能或降低系统成本,ALVIUM ®技术可将图像校正和预处理任务从您的主板转移到Alvium相机中。

高效节能

ALVIUM®技术可通过禁用未用功能以支持相机节能运行。

灵活的相机控制系统

ALVIUM®技术支持LINUX和Windows系统的嵌入式及机器视觉相机控制标准。

ALVIUM ®技术 –Allied Vision独家创新,界定未来

ALVIUM ®技术 –Allied Vision独家创新,界定未来

hands

一颗芯片,塑造无限可能

ALVIUM ®技术支持不断扩充传感器阵容,并确保可以通过单套通用MIPI CSI-2驱动程序访问每个传感器。

板载图像预处理

为提高性能或降低系统成本,ALVIUM ®技术可将图像校正和预处理任务从您的主板转移到Alvium相机中。

高效节能

ALVIUM®技术可通过禁用未用功能以支持相机节能运行。

灵活的相机控制系统

ALVIUM®技术支持LINUX和Windows系统的嵌入式及机器视觉相机控制标准。

配件

为充分发挥Alvium性能,我们开发了各种可帮助您优化解决方案的配件。这些组件包括S-接口镜头、嵌入式板和适配板,所有零配件均经过精确度身定制,可为您提供更丰富的选择,同时最大限度兼容Alvium相机系列。

镜头

镜头

连接线

CSI-2接口

嵌入式板

USB接口